1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานลำเลียงชิ้นงานชนิดป้องกันการตวัด ชนิดหัวขับ

JABUCON

สายพานลำเลียงชิ้นงานชนิดป้องกันการตวัด ชนิดหัวขับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างหัวขับสำหรับสภาพการขนถ่ายที่รุนแรง
ความยาวของ สายพานลำเลียง เป็นหน่วย (1 ซม.)

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างหัวขับชนิดพื้นฐาน
· JHG สำหรับสภาพการขนถ่ายที่รุนแรง
· JHG / ชนิดป้องกันการตวัด ใช้สายพานป้องกันการเบี่ยงเบน

รหัสสินค้า
JHG[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60][D,​H,​U][L,​R][100-400/1][3,​F,​N][06,​08,​10,​11,​12,​13,​16,​17,​20,​22,​25,​33][L,​R][09,​20][X,​Y,​Z]-[G,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายพาน W
(มิลลิเมตร)
ความยาว เครื่องจักร (ซม.):หมายเหตุ) นี่หน่วยเป็นเซนติเมตร วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว พาวเวอร์ซัพพลาย ทิศทางการติดตั้ง ตัวควบคุม รหัสความเร็ว ประเภทชิ้นส่วนไดรฟ์ สี สายพาน ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน กำลังมอเตอร์

-

JABUCON 1 ชิ้น 27 วัน 95 ~ 595100 ~ 400ความเร็วคงที่ / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส)ด้านขวา / ด้านซ้าย6 ~ 33ตัว อุปกรณ์เสริม ด้านบน ( เพลา ขนาน) / ตัว อุปกรณ์เสริม ล่าง ( เพลา ขนาน) / ยื่นออกมาด้านข้าง (เพลากลวง)ขาว / สีเขียวด้านขวา / ด้านซ้าย90W ( มอเตอร์ กันน้ำ IP65) / 200W ( มอเตอร์ กันน้ำ IP65)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการขับเคลื่อน หัว ขับ ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) 34.1 เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) 34
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) 65 วัสดุ สายพาน โพลียูรีเทน ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ ไม่