1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานลำเลียง Mini ชนิดขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดหัวขับ, ชนิดมาตรฐาน

OKU BELCON MINI

สายพานลำเลียง Mini ชนิดขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดหัวขับ, ชนิดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงขนาดเล็กพิเศษเหมาะสำหรับติดตั้งในอุปกรณ์เครื่องจักร
· ความยาวของสายพานลำเลียงจำหน่ายเป็นหน่วยซม.

รหัสสินค้า
MHH[50,​75,​100][L,​R][50-150/1]S[06,​10,​15][D,​X,​Y,​Z]-[G,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายพาน W
(มิลลิเมตร)
ความยาว เครื่องจักร (ซม.):หมายเหตุ) นี่หน่วยเป็นเซนติเมตร พาวเวอร์ซัพพลาย ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน สี สายพาน รหัสความเร็ว

-

OKU BELCON MINI 1 ชิ้น 17 วัน 50 ~ 10050 ~ 150100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) / 24 V DCด้านขวา (มาตรฐาน) / ด้านซ้ายขาว / สีเขียวS06 / S10 / S15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการขับเคลื่อน หัว ขับ ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) 15.5 เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) 17.3
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) 57 วัสดุ สายพาน โพลียูรีเทน ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ ไม่