(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Polished flat gear, m2.5

Polished flat gear, m2.5

JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440.[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out. A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

PDF

Japanese Only

Part Number
SG2.5S14B-2515
SG2.5S15B-2515
SG2.5S16B-2515
SG2.5S18B-2520
SG2.5S20B-2520
SG2.5S24B-2520
SG2.5S25B-2520
SG2.5S28B-2520
SG2.5S30B-2520
SG2.5S32B-2520
SG2.5S35B-2525
SG2.5S36B-2525
SG2.5S40B-2525
SG2.5S45B-2525
SG2.5S48B-2525
SG2.5S50B-2530
SG2.5S55B-2530
SG2.5S56B-2530
SG2.5S60B-2530
SG2.5S64B-2530
SG2.5S70B-2530
SG2.5S72B-2530
SG2.5S75B-2530
SG2.5S80B-2530
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNumber of Teeth
(Teeth)
Shaft Bore Dia., Shaft Dia. d
(Ø)
Accuracy
((Class) * New JIS)
3 Day(s) or more 101415Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 101515Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 101615Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 101820Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 102020Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 102420Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 102520Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 102820Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 103020Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 103220Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 103525Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 103625Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 104025Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 104525Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 104825Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 105030Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 105530Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 105630Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 106030Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 106430Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 107030Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 107230Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 107530Class 5 Equivalent
3 Day(s) or more 108030Class 5 Equivalent

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Steel Gear Shape Shape B Heat Treatment High frequency
Surface Treatment No Shaft Bore Config. Round hole Ground Tooth Presence
Backlash Presence Bearing No Tooth Width B(mm) 25
Shaft Bore Tolerance H7 Module 2.5 Shaft Hole Specifications Standard shaft hole product
Shaft hole finished Round hole lathed finish Pilot Hole Product, Completed Product Pilot Hole Product Material (Details) SCM415/SCM440