(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ ปลายยื่น ช่วงเวลาที่ พื้นผิว ฟัน = " แบ็คแลช/ระยะฟรี" ใกล้กับ 0 - ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรีด้วยเกียร์ 2 ชิ้นเกียร์ฝั่งตรงข้ามจะถูกประกบกันและฟันเฟืองจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุดมีผลิตภัณฑ์พื้นผิวฟันที่มีความแม่นยำสูง
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการการหมุนที่แม่นยำชนิดมีรูต๊าปเกลียว แล้วจึงติดตั้งได้ทันทีผลิตจาก A5056, S45C, SCM435, 440
รหัสสินค้า |
---|
NS80AL50B+0810 |
NS80S80B+0810 |
NS80S100B+0810 |
NSG80S50B+0810 |
NSG80S80B+0810 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | วัสดุ | รูเพลา ความเผื่อ | วัสดุ (รายละเอียด) | รูปทรง (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,230.02 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | อะลูมิเนียม | H8 | A5056 | BS | ||
฿ 5,758.42 ฿ 3,188.44 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | เหล็กกล้า | H7 | S45C | BW | ||
฿ 6,247.20 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | H7 | S45C | BW | ||
฿ 9,556.41 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | เหล็กกล้า | H7 | SCM415 / SCM440 | BS | ||
฿ 11,554.03 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เหล็กกล้า | H7 | SCM415 / SCM440 | BW |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(Ø) | 10 | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | โมดูล | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) | 8 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | ไม่ |
รูเพลา | รูกลม+ แตะ | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | เพลา รูสำเร็จรูป | รูกลม+ รูต๊าป |
ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง