(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟันเฟืองชนิดฟันกราวด์พร้อมฟันเฟืองเหนี่ยวนำเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้มี งานละเอียด สูง แบ็คแลช/ระยะฟรี สามารถปรับให้เล็กลงได้Mating เฟือง/เกียร์ เป็น KG เฟือง/เกียร์ เฟืองตรง
รหัสสินค้า |
---|
ASG1.5S40B-1515 |
ASG1.5S50B-1520 |
ASG1.5S60B-1520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,903.64 | KYO SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 15 | 40 | ||
฿ 10,134.46 | KYO SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 50 | ||
฿ 11,706.60 | KYO SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | โมดูล | 1.5 | ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี |
รูเพลา ความเผื่อ | H7 | รูเพลา | รูกลม | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน |
เพลา รูสำเร็จรูป | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | วัสดุ (รายละเอียด) | SCM415 / SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง