1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรง m1.25 ชนิด S45C

SPUR GEARS

เฟืองตรง m1.25 ชนิด S45C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางรูขนาดหน้ากว้าง (โหลดน้ำหนักเบา / โหลดหนัก) และรูปร่างประเภท A (ไม่มีฮับ), ชนิด B (พร้อมฮับ) เป็นต้น

รหัสสินค้า
S1.25S40B-0810F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 552.25

SPUR GEARS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(Ø) 10 รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) 40
โมดูล 1.25 ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) 8 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี รูเพลา ความเผื่อ H7
ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) เทียบเท่า Class 8 รูเพลา รูกลม สเปค รู เพลา ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน
เพลา รูสำเร็จรูป รูกลม ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) S45C
รูปทรง (รายละเอียด) B1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S1.25S40B-0810F ในชุด เฟืองตรง m1.25 ชนิด S45C