1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโคร ข้อต่อ ทองเหลือง SM 10SM【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

ไมโคร ข้อต่อ ทองเหลือง SM 10SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปลอกหุ้ม 9.5 มม.
· การติดตั้งแบบกดครั้งเดียวผ่านการกด
· ประเภทข้อต่อท่อทำให้การวางท่อราบรื่นขึ้น
·ขนาดเล็กที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 9.5 มม. แม้จะมี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี วาล์ว
· การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวของปลั๊กของและซ็อกเก็ตเพียงกดเข้าไป
· การออกแบบประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่ท่อที่จำกัด
· ตัวเครื่อง ทำจาก ทองเหลือง ชุบและ สเตนเลส เพื่อให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·รูปทรง มือจับ ทั้งหมดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้กับงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
▪ ขนาดเล็กพิเศษพร้อม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 9.5 มม.
▪ การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว (พร้อม วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ )
▪ รูปทรงการยึดที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
MC-10SM-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,450.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R ขนาดเกลียว 1/8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-10SM-BRS-NBR ในชุด ไมโคร ข้อต่อ ทองเหลือง SM 10SM