(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ micro Cupla ชนิด SM ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
ประเภทกะทัดรัด น้ำหนักเบา มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 9.5 มม. ติดตั้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้าไป
ประเภทของช่างฟิต สายยาง ช่วยให้วาง ท่อเหล็ก ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มีขนาดกะทัดรัดโดยมี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปลอก 9.5 มม. แม้ว่าจะมี วาล์ว
· การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ; เพียง เม็ดมีด ปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· การออกแบบประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่ท่อที่จำกัด
· ตัวเครื่อง หลักทำจาก ทองเหลือง ชุบและมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· รูปทรงการติดตั้งต่างๆ ได้รับมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งาน ประเภท Micro Cupla และ สายยาง fitter
[การใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง เกลียวใน
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | M | ขนาดเกลียว | M5×0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-05SM-BRS-NBR ในชุด ข้อต่อ ทองเหลือง SM, 05SM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง