1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไมโครคัพลา สเตนเลส ปลั๊ก ชนิด PM (สำหรับยึด เกลียวใน ) 05PM

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

ไมโครคัพลา สเตนเลส ปลั๊ก ชนิด PM (สำหรับยึด เกลียวใน ) 05PM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตนเลส ข้อต่อ น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ทำได้เพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มีขนาดเล็กโดยมี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปลอก 9.5 มม. พร้อม วาล์ว
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับงานวางท่อในพื้นที่แคบ
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: ขึ้นอยู่กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·สามารถเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ของไมโครคัป ข้อต่อ ล
· แรงบิดขันแน่น สูงสุดที่แนะนำ : 1.3 K/m (13 kgf/cm)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง เกลียวใน

รหัสสินค้า
MC-05PM-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 282.09

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303 / SUS304) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ M ขนาดเกลียว M5×0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-05PM-SUS ในชุด ไมโครคัพลา สเตนเลส ปลั๊ก ชนิด PM (สำหรับยึด เกลียวใน ) 05PM