(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สร้างยูนิตสวิตช์สุญญากาศ วาล์วสลายสุญญากาศ และอื่น ๆ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ชุดรวมของสวิตช์สุญญากาศ, วาล์วสุญญากาศ ฯลฯ และสามารถเลือกชนิดที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ได้
· มีให้เลือก 3 แบบ: แบบมีเอาท์พุตอนาล็อกแบบดั้งเดิมที่เพิ่มลงในแบบเอาท์พุตสวิตช์สุญญากาศ แบบมีเอาท์พุตสวิตช์ 2 จุด และแบบมีเฉพาะเอาท์พุตอนาล็อกที่ราคาไม่แพง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | สเปค สวิตช์ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,064.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว | ||
฿ 4,064.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 34 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 34 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 34 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว | ||
฿ 4,075.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,101.72 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว | ||
฿ 4,064.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 23 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,101.87 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 23 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,101.87 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 23 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว | ||
฿ 4,075.62 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 46 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 27 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,101.87 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 46 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 27 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,101.87 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 46 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 27 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว | ||
฿ 4,064.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว | ||
฿ 4,064.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว | ||
฿ 4,064.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 46 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 40 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อกเดี่ยว | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 46 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 40 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตอนาล็อก | ||
฿ 6,090.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 46 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 40 | 1.0 มม | สวิตช์สุญญากาศพร้อมเอาท์พุตสวิตช์ 2 ตัว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภททั่วไป | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.25:: 0.7 |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง