(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชุดรวมของสวิตช์สุญญากาศ, วาล์วสุญญากาศ ฯลฯ และสามารถเลือกชนิดที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ได้
· มีให้เลือก 3 แบบ: แบบมีเอาท์พุตอนาล็อกแบบดั้งเดิมที่เพิ่มลงในแบบเอาท์พุตสวิตช์สุญญากาศ แบบมีเอาท์พุตสวิตช์ 2 จุด และแบบมีเฉพาะเอาท์พุตอนาล็อกที่ราคาไม่แพง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | สเปค แรงดันหน่วย วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,337.38 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | AC100V | ||
฿ 6,336.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | DC24V | ||
฿ 6,337.23 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 34 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | AC100V | ||
฿ 6,336.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 34 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | DC24V | ||
฿ 6,337.07 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | AC100V | ||
฿ 6,336.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | DC24V | ||
฿ 6,337.23 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 23 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | AC100V | ||
฿ 6,336.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 23 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | DC24V | ||
฿ 6,337.38 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 46 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 27 | 1.0 มม | AC100V | ||
฿ 6,339.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | -93 | 46 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 27 | 1.0 มม | DC24V | ||
฿ 6,337.07 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | AC100V | ||
฿ 6,337.07 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | DC24V | ||
฿ 6,337.38 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | AC100V | ||
฿ 6,336.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | DC24V | ||
฿ 6,337.23 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 46 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 40 | 1.0 มม | AC100V | ||
฿ 6,336.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 46 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 40 | 1.0 มม | DC24V |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภททั่วไป | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | หมวดการดำเนินการ | ปกติปิด | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.25:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง