(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำเป็นยูนิตที่ประกอบด้วยสวิตช์สุญญากาศ วาล์วสลายสุญญากาศ ฯลฯ สามารถเลือกชนิดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้
· มีให้เลือก 3 แบบ: แบบมีเอาท์พุตอนาล็อกแบบดั้งเดิมที่เพิ่มลงในแบบเอาท์พุตสวิตช์สุญญากาศ แบบมีเอาท์พุตสวิตช์ 2 จุด และแบบมีเฉพาะเอาท์พุตอนาล็อกที่ราคาไม่แพง
รหัสสินค้า |
---|
VGE07A-66 |
VGE10A-66 |
VGH05A-44 |
VGH07A-66 |
VGH10A-66 |
VGL05A-44 |
VGL07A-66 |
VGL10A-66 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,408.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 17 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | ||
฿ 1,408.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 34 | φ6 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | ||
฿ 1,408.31 ฿ 786.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 1,411.80 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 23 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | ||
฿ 1,408.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 46 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 27 | 1.0 มม | ||
฿ 1,408.31 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 11.5 | φ4 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | ||
฿ 1,408.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | ||
฿ 1,411.49 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -66 | 46 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 40 | 1.0 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภททั่วไป | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.25:: 0.7 |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง