(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีตัวเลือกให้เลือกมากมาย พร้อมรูปทรงและคุณสมบัติที่หลากหลาย *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากอากาศอัดไปเป็นสุญญากาศ และสามารถใช้ขนส่งชิ้นงานโดยใช้ร่วมกับแพ็ดสุญญากาศได้
· มีหลากหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติและรูปทรงแตกต่างกันให้เลือก เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดงในชิ้นส่วนโลหะ และใช้ HNBR เป็นวัสดุซีลยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.04 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 17 | φ6 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | ||
฿ 741.04 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | -92 | 34 | φ6 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | ||
฿ 741.34 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 34 | φ8 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | ||
฿ 741.04 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 47 | φ6 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 27 | 1.2 มม | ||
฿ 741.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 47 | φ8 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 27 | 1.2 มม | ||
฿ 1,181.91 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 70 | φ10 | R1/4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | ||
฿ 1,181.45 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 70 | φ8 | R1/4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | ||
฿ 1,471.37 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 150 | φ10 | R1/4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 82 | 2.0 มม | ||
฿ 1,471.37 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 150 | φ10 | R3/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 82 | 2.0 มม | ||
฿ 1,471.52 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 150 | φ12 | R1/4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 82 | 2.0 มม | ||
฿ 1,471.52 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 150 | φ12 | R3/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 82 | 2.0 มม | ||
฿ 451.10 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 1 วัน | -90 | 11.5 | φ4 | M5 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 744.22 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -90 | 11.5 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 741.04 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | -93 | 23 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | ||
฿ 776.75 ฿ 466.13 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 46 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 28 | 1.0 มม | ||
฿ 776.75 ฿ 466.13 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 46 | φ8 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 28 | 1.0 มม | ||
฿ 776.75 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 70 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 38 | 1.2 มม | ||
฿ 741.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 70 | φ8 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 38 | 1.2 มม | ||
฿ 1,184.92 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 100 | φ10 | R1/4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | ||
฿ 1,181.29 ฿ 639.79 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 100 | φ8 | R1/4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | ||
฿ 1,471.21 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 200 | φ10 | R1/4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 104 | 2.0 มม | ||
฿ 1,471.21 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 200 | φ10 | R3/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 104 | 2.0 มม | ||
฿ 1,471.21 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | -93 | 200 | φ12 | R1/4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 104 | 2.0 มม | ||
฿ 1,527.24 ฿ 834.48 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -93 | 200 | φ12 | R3/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 104 | 2.0 มม | ||
฿ 447.93 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | -66 | 11.5 | φ4 | M5 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | ||
฿ 740.88 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 11.5 | φ6 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | ||
฿ 741.04 ฿ 420.02 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -66 | 23 | φ6 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | ||
฿ 741.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 23 | φ8 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | ||
฿ 740.88 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 46 | φ6 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 42 | 1.0 มม | ||
฿ 741.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 46 | φ8 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 42 | 1.0 มม | ||
฿ 1,181.45 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 100 | φ10 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | ||
฿ 1,183.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 100 | φ12 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | ||
฿ 1,181.00 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 100 | φ8 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | ||
฿ 1,470.91 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | -66 | 200 | φ10 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 174 | 2.0 มม | ||
฿ 1,470.91 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 200 | φ10 | R3/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 174 | 2.0 มม | ||
฿ 1,472.73 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 200 | φ12 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 174 | 2.0 มม | ||
฿ 1,472.73 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 200 | φ12 | R3/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 174 | 2.0 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ศอก แบบแม่เหล็ก วาล์ว ตรงแบบ ข้อต่องอ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง