(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Single Unit Type: Angled, union type, built-in vacuum switch model

Single Unit Type: Angled, union type, built-in vacuum switch model

and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
VBE07-66S
VBE10-66S
VBE12-66S
VBH05-44S
VBH07-66S
VBH10-66S
VBH12-66S
VBL05-44S
VBL07-66S
VBL10-66S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งUltimate Vacuum
(kPa)
Air Consumption Flow Rate
(l/min)
Vacuum Port One-Touch Fitting Size Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performance Operating Pressure Range
(MPa)
Operating Temp. Range
(°C)
Suction Flow
(l/min)
Nozzle Dia.
7 Day(s) or more -9217φ6φ6Low Supply Pressure and High Degree of Vacuum Type0.15~0.70~6010.50.7mm
7 Day(s) or more -9234φ6φ6Low Supply Pressure and High Degree of Vacuum Type0.15~0.70~60211.0mm
Same day -9247φ6φ6Low Supply Pressure and High Degree of Vacuum Type0.15~0.70~60271.2mm
7 Day(s) or more -9011.5φ4φ4High vacuum type0.15~0.70~6070.5mm
7 Day(s) or more -9323φ6φ6High vacuum type0.15~0.70~60130.7mm
8 Day(s) or more -9346φ6φ6High vacuum type0.15~0.70~60281.0mm
7 Day(s) or more -9370φ6φ6High vacuum type0.15~0.70~60381.2mm
Same day -6611.5φ4φ4High Flow Rate Shape0.15~0.70~60120.5mm
7 Day(s) or more -6623φ6φ6High Flow Rate Shape0.15~0.70~60260.7mm
7 Day(s) or more -6646φ6φ6High Flow Rate Shape0.15~0.70~60421.0mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Square type Additional Function Silencers / Pressure Switch for Mechanical Vacuum Vacuum Port Connecting Port Shape One-Touch Couplings
Air Supply Port Connecting Port Shape One-Touch Couplings Application Single Item Body Material Polybutylene Terephthalate