1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชนิดยูนิตเดี่ยว รูปทรงสี่เหลี่ยม ชนิดข้อต่อยูเนี่ยน

ชนิดยูนิตเดี่ยว รูปทรงสี่เหลี่ยม ชนิดข้อต่อยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 738.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากอากาศอัดไปเป็นสุญญากาศ และสามารถใช้ขนส่งชิ้นงานโดยใช้ร่วมกับแพ็ดสุญญากาศได้
· มีหลากหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติและรูปทรงแตกต่างกันให้เลือก เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดงในชิ้นส่วนโลหะ และใช้ HNBR สำหรับวัสดุซีลยาง

รหัสสินค้า
VBE07-66P
VBE10-66P
VBE12-66P
VBH05-44P
VBH07-66P
VBH10-66P
VBH12-66P
VBL05-44P
VBL07-66P
VBL10-66P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว ประสิทธิภาพ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด

฿ 738.30

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน --9217φ6φ6ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง10.50.7 มม

฿ 738.30

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --9234φ6φ6ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง211.0 มม

฿ 738.15

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 10 วัน --9247φ6φ6ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง271.2 มม

฿ 747.06

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-9011.5φ4φ4สุญญากาศ ชนิดสูง70.5 มม

฿ 747.20

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-9323φ6φ6สุญญากาศ ชนิดสูง130.7 มม

฿ 741.33

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --9346φ6φ6สุญญากาศ ชนิดสูง281.0 มม

฿ 741.33

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --9370φ6φ6สุญญากาศ ชนิดสูง381.2 มม

฿ 738.15

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน --6611.5φ4φ4รูปทรง อัตราการไหล สูง120.5 มม

฿ 738.30

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 10 วัน --6623φ6φ6รูปทรง อัตราการไหล สูง260.7 มม

฿ 741.33

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 3 วัน --6646φ6φ6รูปทรง อัตราการไหล สูง421.0 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แบบเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตัวเก็บเสียง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Polybutylene Terephthalate