(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ขนส่งชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอนและขนาดเล็ก เช่น เม็ดขนาดเล็ก ผง และเส้นใย
· พอร์ตสุญญากาศ (ขาเข้า) และพอร์ตรูระบายอยู่ในแนวเดียวกัน และด้วยการผลักชิ้นงานออกจากพอร์ตสุญญากาศผ่านด้านในของเครื่องกำเนิดสุญญากาศ VRL จะทำให้ชิ้นงานสามารถเคลื่อนผ่านท่อได้
· สามารถเลือกรุ่นตามขนาดและน้ำหนักของชิ้นงาน
· ขนส่งชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอนและขนาดเล็ก เช่น เม็ดขนาดเล็ก ผง และเส้นใย
รหัสสินค้า |
---|
VRL50-060108 |
VRL50-080108 |
VRL100-120212 |
VRL200-160216 |
VRL300-120216 |
VRL300-160216 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | ขนาดของ ข้อต่อ ไอเสีย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,900.11 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | φ6 | R1/8 | 50 | ø 8 | ||
฿ 1,899.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | φ8 | R1/8 | 50 | ø 8 | ||
฿ 2,575.12 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | φ12 | R1/4 | 100 | ø 12 | ||
฿ 3,222.86 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | φ16 | R1/4 | 200 | ø 16 | ||
฿ 3,800.11 ฿ 2,087.78 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | φ12 | R1/4 | 300 | ø 16 | ||
฿ 3,801.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | φ16 | R1/4 | 300 | ø 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน เป่าประเภท ข้อต่อยูเนี่ยนตรง B | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | รูปทรง ของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไอเสีย | คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง