(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขนส่งชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอนและขนาดเล็ก เช่น เม็ดขนาดเล็ก ผง และเส้นใย
· พอร์ตสุญญากาศ (ขาเข้า) และพอร์ตรูระบายอยู่ในแนวเส้นตรง และด้วยการผลักชิ้นงานออกจากพอร์ตสุญญากาศผ่านด้านในของเครื่องกำเนิดสุญญากาศ VRL จะทำให้ชิ้นงานสามารถเคลื่อนผ่านท่อได้
· สามารถเลือกรุ่นได้ตามขนาดและน้ำหนักของชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
VRL50-060608 |
VRL50-060808 |
VRL50-080608 |
VRL50-080808 |
VRL100-100812 |
VRL100-101012 |
VRL100-120812 |
VRL100-121012 |
VRL200-121016 |
VRL200-161016 |
VRL300-121016 |
VRL300-161016 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | ขนาดของ ข้อต่อ ไอเสีย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,759.15 ฿ 999.37 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | φ6 | φ6 | 50 | ø 8 | ||
฿ 1,756.43 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | φ6 | φ8 | 50 | ø 8 | ||
฿ 1,755.98 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | φ8 | φ6 | 50 | ø 8 | ||
฿ 1,759.30 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | φ8 | φ8 | 50 | ø 8 | ||
฿ 2,346.12 ฿ 1,284.03 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | φ10 | φ8 | 100 | ø 12 | ||
฿ 2,343.70 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | φ10 | φ10 | 100 | ø 12 | ||
฿ 2,343.09 ฿ 1,287.29 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | φ12 | φ8 | 100 | ø 12 | ||
฿ 2,347.17 ฿ 1,287.89 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | φ12 | φ10 | 100 | ø 12 | ||
฿ 2,938.08 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | φ12 | φ10 | 200 | ø 16 | ||
฿ 2,935.06 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | φ16 | φ10 | 200 | ø 16 | ||
฿ 3,512.17 ฿ 1,995.26 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | φ12 | φ10 | 300 | ø 16 | ||
฿ 3,512.01 ฿ 1,904.91 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | φ16 | φ10 | 300 | ø 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน เป่าชนิด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง A | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | รูปทรง ของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไอเสีย | คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง