1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูระบายร่วมที่ส่วนกลางพร้อมฟังก์ชันสลายสุญญากาศชนิดเดี่ยว

รูระบายร่วมที่ส่วนกลางพร้อมฟังก์ชันสลายสุญญากาศชนิดเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,485.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รวมตัวกำเนิดสุญญากาศเข้ากับฟังก์ชันสลายสุญญากาศ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ช่วยเปลี่ยนอากาศอัดเป็นสุญญากาศ และใช้ขนย้ายวัตถุร่วมกับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
· มีตัวเลือกที่แตกต่างของรูปร่างและคุณสมบัติ ซึ่งช่วยตอบสนองเงื่อนไขที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดงในชิ้นส่วนโลหะ และใช้ HNBR สำหรับวัสดุซีลยาง
· รวมตัวกำเนิดสุญญากาศเข้ากับฟังก์ชันสลายสุญญากาศ การใช้เครื่องกำเนิดสุญญากาศที่ใช้วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าแบบธรรมดาช่วยลดราคาได้มาก
· มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาและสามารถใช้ที่ปลายท่อสุญญากาศได้ นอกจากนี้การติดตั้งวาล์วปิดยังช่วยให้ความเร็วรอบการดูด / การสลายสูงอีกด้วย

รหัสสินค้า
VYH07-444J
VYL07-666J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว ประสิทธิภาพ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)

฿ 1,485.16

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 11 วัน -92φ4φ4สุญญากาศ ชนิดสูง12.5

฿ 1,488.50

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 11 วัน -66φ6φ6รูปทรง อัตราการไหล สูง21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ท่อเหล็ก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ อัตราการไหล อากาศ(ลิตร / นาที) 23
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การใช้งาน วัตถุ เดียว
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.3:: 0.7 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 50 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Polybutylene Terephthalate
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด 0.7 มม