(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีรูปทรงและคุณสมบัติที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ช่วยเปลี่ยนอากาศอัดเป็นสุญญากาศ และใช้ขนย้ายวัตถุร่วมกับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
· มีตัวเลือกที่แตกต่างของรูปร่างและคุณสมบัติ ซึ่งช่วยตอบสนองเงื่อนไขที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดงในชิ้นส่วนโลหะ และใช้ HNBR สำหรับวัสดุซีลยาง
รหัสสินค้า |
---|
VMH03-M53 |
VMH03-M54 |
VMH04-M53 |
VMH04-M54 |
VMH05-M54 |
VMH05-M64 |
VML03-M53 |
VML03-M54 |
VML04-M53 |
VML04-M54 |
VML05-M54 |
VML05-M64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 593.12 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -90 | 4.5 | M5 | φ3 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 2 | 0.3 มม | ||
฿ 593.12 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -90 | 4.5 | M5 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 2 | 0.3 มม | ||
฿ 593.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -90 | 8 | M5 | φ3 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 4 | 0.4 มม | ||
฿ 593.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -90 | 8 | M5 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 4 | 0.4 มม | ||
฿ 535.38 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -90 | 11.5 | M5 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 535.38 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -90 | 11.5 | M6 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 593.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -66 | 4.5 | M5 | φ3 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 4 | 0.3 มม | ||
฿ 593.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -66 | 4.5 | M5 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 4 | 0.3 มม | ||
฿ 593.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -66 | 8 | M5 | φ3 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 7.5 | 0.4 มม | ||
฿ 593.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -66 | 8 | M5 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 7.5 | 0.4 มม | ||
฿ 544.27 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | -66 | 11.5 | M5 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 11 | 0.5 มม | ||
฿ 535.38 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | -66 | 11.5 | M6 | φ4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 11 | 0.5 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | แพ้ด ข้อต่องอ ติดตั้งโดยตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง