1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ตรวจจับฐานรอง/การยึดเกาะ/การแตกหักของใบมีด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมเข็ม

สวิตช์ตรวจจับฐานรอง/การยึดเกาะ/การแตกหักของใบมีด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมเข็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,763.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พร้อม เข็ม สำหรับซีรีส์ UTLPS รองรับการใช้งาน กับ 100 V AC, 200 V AC และ 24 V DC

รหัสสินค้า
GPS2-AB3X-2E-FL-AC100V
GPS2-AB3X-2E-FL-AC200V
GPS2-AB3X-2E-FL-DC24V
GPS2-AB3X-2H-FL-AC100V
GPS2-AB3X-2H-FL-AC200V
GPS2-AB3X-2H-FL-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า กล่อง เทอร์มินอล
(ม.)

฿ 2,763.79

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน AC100Vกล่องเทอร์มินอล DIN

฿ 2,763.79

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน AC200Vกล่องเทอร์มินอล DIN

฿ 3,024.12

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน DC24Vกล่องเทอร์มินอล DIN

฿ 2,785.49

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 21 วัน AC100Vพร้อมโคมไฟกล่องเทอร์มินอล DIN

฿ 2,785.49

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน AC200Vพร้อมโคมไฟกล่องเทอร์มินอล DIN

฿ 3,045.82

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน DC24Vพร้อมโคมไฟกล่องเทอร์มินอล DIN

กำลังโหลด …

  1. 1