(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตรวจสอบจุดน้ำค้างของ เครื่องทำลมแห้ง
[คุณสมบัติ]
· ไฟบอกสถานะ ความชื้นจะตรวจสอบจุดน้ำค้างของอากาศที่แห้งเป็นพิเศษโดยใช้ลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของซิลิกาเจล
·เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ของ อากาศอัด กลายเป็น 10% เจลจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจึงทำให้อากาศแห้งได้ง่าย
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (ไฟบอกสถานะ) | วิธี | อื่น ๆ | รูปทรง | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล เต้ารับ(ลิตร / นาที) | 50 | อัตราการไหล ออก [ความแตกต่าง](ลิตร / นาที) | ถึง 50 | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 32 | ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) | 1.0 | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6119-2C ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, ไฟบอกสถานะความชื้น ซีรีส์ 6119-2C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง