(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พีอาร์ทีชนิดฟิล์ม แบบมีปลอกหุ้มมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
พื้นผิวของอาร์ทีดีชนิดฟอยล์ถูกหุ้มด้วยฟิล์มโพลีอิไมด์ที่มีความหนา 0.4 มม.
· อุณหภูมิสูงสุดที่ระบุคือ 200 °C
· การวัดจะเกิดขึ้นที่พื้นผิวโดยมีเซ็นเซอร์อยู่บนฟอยล์
· วัดอุณหภูมิได้แม่นยำขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้เมื่อวัดพื้นผิวและช่องว่างที่แคบ
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ | รูปทรง เปลือก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 230 |
เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แผ่น | ป้องกัน ขดลวด สายนำไฟฟ้า เลือก L(มิลลิเมตร) | 20 | รูปทรง เทอร์มินอล | สายนำไฟฟ้า ออก ชนิดตรง/ จอบ หางปลา |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ไวนิล | ความยาวสายไฟ F(ม.) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CF4V0820 ในชุด อาร์ทีดี ชนิดฟิล์ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง