(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นตัวปรับความตึง ลูกกลิ้งอัดแรงดันหรือแดมเปอร์ได้โดยการติดตั้งแขนเข้ากับยูนิตกันสะเทือนแบบ Roster และการปรับลูกกลิ้งหรือเฟือง
รหัสสินค้า |
---|
SE-11 |
SE-15 |
SE-18 |
SE-27 |
SE-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,915.22 | ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 20 | 36 | 35 | 6 | M6×20 | ||
฿ 3,483.33 | ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 64 | 25 | 48 | 45 | 8 | M8×25 | ||
฿ 2,712.39 | ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 79 | 30 | 58.5 | 58 | 10.5 | M10×30 | ||
฿ 4,251.51 | ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 108 | 50 | 80 | 78 | 15 | M12×40 | ||
฿ 8,600.00 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 140 | 60 | 107 | 95 | 15 | M16×40 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง