1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Roster DO-A ระบบกันสะเทือนคู่

Roster DO-A ระบบกันสะเทือนคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โช้ค อเนกประสงค์ที่มีสามฟังก์ชั่น:สปริง ยางกันกระแทก และ ตลับลูกปืน/รองลื่นDO-A ใช้ เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียมอัลลอย สำหรับเปลือกนอกและด้านในตามลำดับ

รหัสสินค้า
DO-A-18X50
DO-A-27X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

MIP ROSTA SUSPENSION UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10346550

฿ 100.00

MIP ROSTA SUSPENSION UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10479140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ สเปค บอดี้หลักของยูนิตรองน้ำหนัก วัสดุ เปลือกนอก แท่งเหลี่ยมเหล็กกล้า
วัสดุ ของเปลือกชั้นใน รูติดตั้งอลูมิเนียม มุม บิดที่อนุญาต(องศา) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบขนาน: 30 การเชื่อมต่อสายไฟ แบบอนุกรม: 60