1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกเบี้ยว FCRS

ลูกเบี้ยว FCRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,083.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกเบี้ยว ที่สามารถป้องกันการเข้ามาของสิ่งปนเปื้อนเนื่องจากมี ซีล ที่อุดในช่องว่างของส่วนที่หมุน
[คุณสมบัติ]
·ลูกกลิ้งแบบเต็มพร้อมซีลและแหวนรองชนิดหล่อลื่น
·รุ่นที่ลงท้ายด้วย "+ INZ" ประกอบด้วย น็อต แหวนรอง และอุปกรณ์ จาระบี
·มีแก้วน้ำที่มีลูกกลิ้งสวมมงกุฎวงแหวนรอบนอกที่หนาแกนที่มีพื้นผิวร่องน้ำที่แข็งและมีความเหนียวจึงสามารถทนต่อแรงกระแทกได้
· หัว สตัด รับการประมวลผลด้วย รูหกเหลี่ยม และ ร่อง ไขควง ซึ่งช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ต่างๆเช่นอุปกรณ์อัตโนมัติกลไก หัวล็อค สำหรับเครื่องจักร เฉพาะด้าน เครื่องมือ เครื่องมือกล และอุปกรณ์ลำเลียง

รหัสสินค้า
FCRS-16+INZ
FCRS-30+INZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้างของ โรเลอร์ B
(มิลลิเมตร)
สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
ประเภท ลูกเบี้ยว คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
ID d1
(φ)

฿ 1,083.40

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 90 วัน 101611M6ด้วย เรซิ่น5.86

฿ 1,343.77

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 103014M12มาตรฐาน12.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน พร้อมร่องขับ
วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่
เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม แหวน ด้านใน ไม่
โครงสร้างการ กระบวนการซีล พร้อม ซีล อุปกรณ์เสริม นัท แหวนรอง นิปเปิ้ล