• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Cam follower FCJ

Cam follower FCJ

The cam follower bearing is designed for an outer ring rotation with superior friction coefficient and rotation performance by using a stud bearing with needle rollers in the thick exterior ring.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
FCJ-30R+INZ
FCJ-40R+INZ
FCJ-47+INZ
FCJ-52+INZ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSRoller Type Roller Outer Dia. D
(Ø)
Roller Width B
(mm)
Cam Follower Stud Screw (Coarse)
(mm)
Tightening Method Basic Load Rating: Dynamic Load
(kN)
Allowable Rotational Speed
(rpm)
Width C
(mm)
I.D. d1
(φ)
Quote 6Spherical Outer Ring3014M12With Head Hexagonal Hole7.2750014-
Quote 6Spherical Outer Ring4020M18With Driver Groove10.3530020-
Quote 6Cylindrical Outer Ring4724M20With Driver Groove19.2480024-
Quote -Cylindrical Outer Ring5224M20With Driver Groove28.248005220

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Cam Followers Material Carbon Steel Roller Lining No
Cam Follower Type Standard Size Standards Metric System Shaft Presence
Roller Guiding Method Holder Mounted Inner Ring No Sealing Structure No Seal
Accessory Nut washer nipple