1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนยางหล่อ

NTN COMPLEX BEARINGS

ตลับลูกปืนยางหล่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนยางหล่อคือลูกกลิ้งยางที่ผลิตโดยการหล่อยางยูรีเทนติดกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก หรือตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกขนาดเล็กโดยตรง จึงเหมาะสำหรับกลไกการป้อนวัตถุดิบที่ต้องการความแม่นยำ รวมทั้งการใช้งานในลักษณะอื่น ๆ ที่มีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ

รหัสสินค้า
F-MGA413ZZ1/1K SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 356.20

฿ 195.48

NTN COMPLEX BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก สเตนเลส ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 13 ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 4 แรงพลวัตประเมิน(N) 640
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(รอบต่อนาที) 49000 สเปค/สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน สเตนเลส
ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง ZZ1 สัญลักษณ์ จาระบี /1K

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-MGA413ZZ1/1K ในชุด ตลับลูกปืนยางหล่อ