1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อตรง แบบเกลียวใน สำหรับการหล่อเย็นและควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์

ข้อต่อตรง แบบเกลียวใน สำหรับการหล่อเย็นและควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 295.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช สำหรับการหล่อเย็นของแม่พิมพ์ ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช สำหรับการหล่อเย็นแม่พิมพ์
· ของไหลที่ใช้งานได้มี 3 ประเภท : น้ำมันที่ถ่ายเทความร้อน, น้ำ(สะอาด) และอากาศ
· ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
· แบบมีสต็อปวาล์วในตัว เพื่อป้องกันน้ำร้อนไหลออก เมื่อเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊ก

รหัสสินค้า
AKC08-01FP
AKC08-02FP
AKC10-01FP
AKC10-02FP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 เสียบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกφ
(มิลลิเมตร)

฿ 295.65

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 106.11/815

฿ 314.97

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 106.11/415

฿ 318.67

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 107.51/818

฿ 336.61

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 107.51/418

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 120 สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 Rc