(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช สำหรับการหล่อเย็นแม่พิมพ์ ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช สำหรับการหล่อเย็นแม่พิมพ์
· ของไหลที่ใช้งานได้มี 3 ประเภท : น้ำมันที่ถ่ายเทความร้อนปานกลาง, น้ำ(สะอาด) และอากาศ
· ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
· แบบมีสต็อปวาล์วในตัว เพื่อป้องกันน้ำร้อนไหลออก เมื่อเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
ASL10-1001 |
ASL10-1002 |
ASL10-1003 |
ASL10-1201 |
ASL10-1202 |
ASL10-1203 |
ASL10-601 |
ASL10-602 |
ASL10-603 |
ASL10-801 |
ASL10-802 |
ASL10-803 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 984.68 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 1/8 | ||
฿ 991.32 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 1/4 | ||
฿ 998.71 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 3/8 | ||
฿ 1,040.04 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 1/8 | ||
฿ 1,047.28 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 1/4 | ||
฿ 1,055.43 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 3/8 | ||
฿ 877.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 1/8 | ||
฿ 884.71 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 1/4 | ||
฿ 892.11 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 3/8 | ||
฿ 930.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 1/8 | ||
฿ 937.49 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 1/4 | ||
฿ 945.02 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 120 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง