(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับมาตรการแก้ไขความเข้มข้นโอโซนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง
· ตัวเครื่องโลหะทำจากสเตนเลสชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนเทียบเท่ากับ SUS303 (สเตนเลส Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5%)
· ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
· ยาง HNBR ถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตยางซีลโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดความเข้มข้นของโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
SPGJ4-6 |
SPGJ6-4 |
SPGJ8-4 |
SPGJ8-6 |
SPGJ10-4 |
SPGJ10-6 |
SPGJ10-8 |
SPGJ12-6 |
SPGJ12-8 |
SPGJ12-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.55 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 4 | ||
฿ 228.27 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 6 | ||
฿ 235.41 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 8 | ||
฿ 262.55 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 8 | ||
฿ 235.41 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 10 | ||
฿ 268.58 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 10 | ||
฿ 295.71 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | 10 | ||
฿ 268.58 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 12 | ||
฿ 301.74 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | 12 | ||
฿ 346.98 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง