(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับมาตรการแก้ไขความเข้มข้นโอโซนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง
· ตัวเครื่องโลหะทำจากสเตนเลสชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนเทียบเท่ากับ SUS303 (สเตนเลส Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5%)
· ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
· ยาง HNBR ถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตยางซีลโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดความเข้มข้นของโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
SPE4 |
SPE6 |
SPE8 |
SPE10 |
SPE12 |
SPE16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 573.77 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | ||
฿ 662.08 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 744.10 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ||
฿ 923.36 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 1,133.08 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | ||
฿ 1,413.68 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง