1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, ข้อต่อดับเบิ้ล Y

ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, ข้อต่อดับเบิ้ล Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,064.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง เหมาะสำหรับการใช้งานกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

[คุณสมบัติ]
- เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง
- ตัวบอดี้ ใช้โลหะที่เป็นสแตนเลสชนิดพิเศษ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303 (Cr19 – 21%; Mo1.5 – 2.5% สแตนเลส)
- ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
- วัสดุยางซีล ใช้วัสดุที่สามารถรับมือกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ: HNBR

รหัสสินค้า
SPRX4-01
SPRX4-02
SPRX6-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 1,064.77

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 41/8

฿ 1,132.32

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 41/4

฿ 1,162.17

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 61/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด แยก ดับเบิ้ลวาย อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 R