(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ห้ามใช้โลหะที่ทำ ทองแดงเหมาะสำหรับการจัดการกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
[คุณสมบัติ]
·สมบูรณ์แบบเมื่อต้องการความแข็งแรงเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ตัวเครื่อง โลหะใช้ สเตนเลส ชนิดพิเศษซึ่งมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303 (cr19 - 21%, mo1.5 - 2.5% stainless)
·ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง
· HNBR ถูกนำมาใช้ในวัสดุปิดผนึกเพื่อรับมือกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
SPVU4 |
SPVU6 |
SPVU8 |
SPVU10 |
SPVU12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 573.77 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | ||
฿ 655.72 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 738.13 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | ||
฿ 918.22 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | ||
฿ 1,128.39 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ไตรฝัก ข้อต่อยูเนี่ยน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง