1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, แบบตรง

ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, แบบตรง
[คุณสมบัติ]
· ใช้สแตนเลสชนิดพิเศษ ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303
· วัสดุยางซีล ใช้วัสดุที่สามารถรับมือกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ: HNBR
· ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
· เรซิ่น: PBT.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง
· เหมาะสำหรับการใช้งานกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
SPC4-01
SPC4-02
SPC4-M5
SPC4-M6
SPC4-M50
SPC6-01
SPC6-02
SPC6-03
SPC6-M5
SPC6-M6SALE
SPC8-01
SPC8-02
SPC8-03
SPC10-01
SPC10-02
SPC10-03
SPC10-04
SPC12-02SALE
SPC12-03
SPC16-03
SPC16-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 368.17

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 4R1/8

฿ 429.73

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 4R1/4

฿ 395.07

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4MM5×0.8

฿ 405.67

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4MM6×1

฿ 398.25

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8

฿ 429.61

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8

฿ 444.61

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4

฿ 558.82

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6R3/8

฿ 457.54

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6MM5×0.8

฿ 640.26

฿ 253.41

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6MM6×1

฿ 514.78

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 8R1/8

฿ 517.49

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 579.32

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 8R3/8

฿ 690.88

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10R1/8

฿ 690.43

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4

฿ 693.89

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/8

฿ 815.13

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/2

฿ 1,135.35

฿ 524.65

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R1/4

฿ 909.65

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 12R3/8

฿ 1,216.77

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 16R3/8

฿ 1,271.23

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 16R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60