1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความทนทานต่อการกัดกร่อน, การกัดกร่อน SUS303 ข้อต่อฟิตติ้ง, ฝาครอบ

ความทนทานต่อการกัดกร่อน, การกัดกร่อน SUS303 ข้อต่อฟิตติ้ง, ฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ห้ามใช้โลหะที่ทำ ทองแดงเหมาะสำหรับการจัดการกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

[คุณสมบัติ]
·สมบูรณ์แบบเมื่อต้องการความแข็งแรงเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ตัวเครื่อง โลหะใช้ สเตนเลส ชนิดพิเศษซึ่งมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303 (cr19 - 21%, mo1.5 - 2.5% stainless)
·ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง
· HNBR ถูกนำมาใช้ในวัสดุปิดผนึกเพื่อรับมือกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

รหัสสินค้า
SPPF4
SPPF6
SPPF8
SPPF10
SPPF12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 173.74

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4

฿ 201.10

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6

฿ 228.63

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8

฿ 280.49

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10

฿ 332.51

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60