1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอที่ทนการกัดกร่อน SUS304

ข้อต่องอที่ทนการกัดกร่อน SUS304
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,066.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อที่ทนการกัดกร่อน SUS304 (ข้อต่องอ)
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องโลหะหลักทำจาก SUS304
· ใช้ FKM เป็นวัสดุซีล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทางเคมี ที่ต้องการความแข็งแรง

รหัสสินค้า
PL4-01SUS
PL4-02SUS
PL4-M5SUS
PL4-M6SUS
PL6-01SUS
PL6-02SUSSALE
PL6-03SUS
PL6-M5SUSSALE
PL6-M6SUSSALE
PL8-01SUS
PL8-02SUSSALE
PL8-03SUS
PL10-01SUS
PL10-02SUS
PL10-03SUS
PL10-04SUS
PL12-02SUS
PL12-03SUS
PL12-04SUS
PL16-03SUS
PL16-04SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 1,066.62

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 4R1/8

฿ 1,178.34

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4R1/4

฿ 1,082.09

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4MM5×0.8

฿ 1,075.50

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1

฿ 1,165.77

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8

฿ 1,229.23

฿ 732.62

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4

฿ 1,276.35

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 6R3/8

฿ 1,265.42

฿ 698.39

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6MM5×0.8

฿ 1,172.36

฿ 698.37

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6MM6×1

฿ 1,253.43

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/8

฿ 1,254.18

฿ 754.14

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 1,355.23

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 8R3/8

฿ 1,730.32

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/8

฿ 1,730.32

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4

฿ 1,730.32

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10R3/8

฿ 1,788.00

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10R1/2

฿ 1,868.90

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 12R1/4

฿ 1,868.90

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 12R3/8

฿ 1,868.90

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/2

฿ 2,074.23

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 16R3/8

฿ 2,109.29

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 16R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60