1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อท่อ ที่ทนการกัดกร่อน SUS316 แบบตรง

ข้อต่อท่อ ที่ทนการกัดกร่อน SUS316 แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน

ข้อต่อฟิตติ้ง สแตนเลส SUS316 - สเปค แบบตรง

ข้อต่อท่อ ที่ทนการกัดกร่อน สแตนเลส SUS316 - แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อต่อฟิตติ้ง สแตนเลส SUS316 - รูปทรงตรง

ข้อต่อท่อ ที่ทนการกัดกร่อน สแตนเลส SUS316 - แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับเกลียวเมตริก

ข้อต่อท่อ ที่ทนการกัดกร่อน สแตนเลส SUS316 - แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับเกลียวเทเปอร์

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไข *), อื่น ๆ (ดูเงื่อนไข *)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -15 ถึง 120 °C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)

  • * เมื่อของเหลวที่ใช้เป็นน้ำหรือสารเคมีอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. 1. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน กระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  2. 2. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ต้องใช้แหวนรอง (ดูหน้า 858 ของแคตตาล็อก)
  3. 3. สำหรับสารเคมี ก๊าซ แบบผสม ฯลฯ การปฏิบัติตาม สเปค อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

ขนาดที่รองรับการใช้งาน

  • ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.), ø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)

  • ขนาดเกลียว

เกลียวเมตริก : M5 × 0.8
เกลียวท่อทรงเรียว : R1/ 8, R1/ 4, R3/ 8, R1/ 2

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABLCหกเหลี่ยม
H
øPพื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
(กรัม)
SSC4-M5 (4) (6)4M5 × 0.8324.421.418.4109.836
SSC4-01 (4) (5) (6)R1/8827.423.458.7
SSC6-M5 (4) (6)6M5 × 0.8325.622.619.61211.838.4
SSC6-01 (4) (5) (6)R1/8827.623.713.59.9
SSC6-02 (4) (5) (6)R1/41131.625.61413.818
SSC8-01 (4) (5) (6)8R1/8830.92721.91413.820.512
SSC8-02 (4) (5) (6)R1/41133.927.926.818
SSC10-02 (4) (5) (6)10R1/411363025.51716.827.522
SSC10-03 (4) (5) (6)R3/8123831.728.529
SSC12-03 (4) (5) (6)12R3/81239.933.627.42119.845.537
SSC12-04 (4) (5) (6)R1/21542.934.72251.855
SSC16-04 (4) (5) (6)16R1/21549.741.632.72423.779.859

หน่วย: มม.

  • * ขนาดของเกลียวเทเปอร์แบบ L เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันให้แน่นด้วยสกรู
  • * สำหรับ (4) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -X หากต้องการสเปคจาระบีฟลูออรีนเคมี
  • * สำหรับ (5) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -TP หากต้องการสเปค มีเทปซีล
  • * สำหรับ (6) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -C หากต้องการสเปคบรรจุผลิตภัณฑ์ในห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า
SSC4-01SALE
SSC6-02SALE
SSC6-02-TPSALE
SSC6-M5SALE
SSC8-01SALE
SSC8-02SALE
SSC10-02SALE
SSC10-02-TPSALE
SSC10-03SALE
SSC12-03SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว

฿ 407.71

฿ 259.14

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4R1/8สเปค มาตรฐาน

฿ 530.00

฿ 342.01

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4สเปค มาตรฐาน

฿ 530.54

฿ 275.03

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4สเปค เทปซีล

฿ 423.85

฿ 273.21

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6MM5×0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 576.32

฿ 300.95

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/8สเปค มาตรฐาน

฿ 545.37

฿ 383.34

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4สเปค มาตรฐาน

฿ 653.81

฿ 392.35

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4สเปค มาตรฐาน

฿ 691.90

฿ 378.47

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4สเปค เทปซีล

฿ 706.55

฿ 404.15

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R3/8สเปค มาตรฐาน

฿ 796.80

฿ 519.75

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R3/8สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุส่วนเกลียว SUS316
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 120 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ
สเปค สารหล่อลื่น ไม่มี สเปคน้ำมัน