1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อ Plus Bulkhead Union สำหรับทนสะเก็ดไฟ

ข้อต่อท่อ Plus Bulkhead Union สำหรับทนสะเก็ดไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 238.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวอุปกรณ์หลัก และวงแหวนปลด ทำจากทองเหลือง เพื่อการหน่วงการติดไฟ และการต้านทานสะเก็ดไฟ ที่เหนือกว่า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุยางซีลที่มีจำหน่าย ได้แก่ HNBR, FKM และ NBR
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับประกายไฟ
· แหวนปลดที่ทำจากทองเหลือง มีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟ และทนสะเก็ดไฟ ได้ดีเยี่ยม
· แบบมีฝาปิดช่วยป้องกันฝุ่นและละอองน้ำไม่ให้ทะลุผ่านเข้าไปในส่วนควบของข้อต่อได้
· ฝาครอบทนสะเก็ดไฟ ช่วยป้องกันประกายไฟขนาดเล็กที่จะเข้ามาได้
· โดยการวางฝาครอบวงแหวนปลด (CS) ที่จำหน่ายแยกต่างหาก ประกายไฟที่ทะลุผ่านช่องว่างระหว่างวงแหวนปลดกับท่อไม่สามารถเข้าใกล้ได้

รหัสสินค้า
KM4
KM4-F
KM6
KM6-F
KM8
KM8-F
KM10
KM10-F
KM12
KM12-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 253.76

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004

฿ 238.93

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204

฿ 291.85

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006

฿ 268.49

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206

฿ 278.73

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008

฿ 318.54

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208

฿ 371.61

FITTING 10 ชิ้น 12 วัน 0~ 10010

฿ 437.94

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010

฿ 530.10

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012

฿ 626.70

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่