1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อทองเหลืองแบบสาขาสามทาง ไม่มีฝาครอบ ทนสะเก็ดไฟ

ข้อต่อท่อทองเหลืองแบบสาขาสามทาง ไม่มีฝาครอบ ทนสะเก็ดไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 222.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวอุปกรณ์หลัก และวงแหวนปลด ทำจากทองเหลือง เพื่อการหน่วงการติดไฟ และการต้านทานสะเก็ดไฟ ที่เหนือกว่า

รหัสสินค้า
KD4-01-1
KD4-01-1-F
KD4-02-1
KD4-02-1-F
KD4-M5-1
KD4-M5-1-F
KD6-01-1
KD6-01-1-F
KD6-02-1
KD6-02-1-F
KD6-03-1
KD6-03-1-F
KD6-M5-1
KD6-M5-1-F
KD8-01-1
KD8-01-1-F
KD8-02-1
KD8-02-1-F
KD8-03-1
KD8-03-1-F
KD10-01-1
KD10-01-1-F
KD10-02-1
KD10-02-1-F
KD10-03-1
KD10-03-1-F
KD10-04-1
KD10-04-1-F
KD12-02-1
KD12-02-1-F
KD12-03-1
KD12-03-1-F
KD12-04-1
KD12-04-1-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 222.05

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1/8

฿ 248.58

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204R1/8

฿ 232.31

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1/4

฿ 258.84

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204R1/4

฿ 241.95

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004MM5×0.8

฿ 272.11

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204MM5×0.8

฿ 248.58

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1/8

฿ 281.75

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R1/8

฿ 258.84

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1/4

฿ 292.01

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R1/4

฿ 275.11

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R3/8

฿ 308.29

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R3/8

฿ 268.49

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006MM5×0.8

฿ 305.28

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206MM5×0.8

฿ 278.73

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1/8

฿ 331.81

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R1/8

฿ 281.75

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1/4

฿ 334.82

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R1/4

฿ 301.66

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R3/8

฿ 354.72

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R3/8

฿ 354.72

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/8

฿ 437.94

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/8

฿ 364.97

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/4

฿ 447.59

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/4

฿ 367.99

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R3/8

฿ 451.21

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R3/8

฿ 393.27

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/2

฿ 476.11

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/2

฿ 442.00

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1/4

฿ 578.06

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R1/4

฿ 442.93

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R3/8

฿ 578.99

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R3/8

฿ 458.71

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1/2

฿ 594.77

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน