(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (สินค้าบางรายการ)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันนิ้วมือแม้จะมีการสวมและถอดบ่อย
·ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงเฉพาะเพื่อปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น
ลักษณะข้อต่อท่อทองเหลือง
ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง (สำหรับเกลียวเทเปอร์)
ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง (สำหรับสกรู M5)
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศน้ำ (ดูเงื่อนไข *) น้ำมันถ่ายเทความร้อน (ดูเงื่อนไข *)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : ข้อกำหนด HNBR : 0 ถึง 100°C, ข้อกำหนด FKM: 0 ถึง 120°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ขนาดท่อ
ขนาดมิลลิเมตร: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดเกลียว
เกลียวเมตริก : M5 × 0.8
เกลียวท่อทรงเรียว : R1/ 8, R1/ 4, R3/ 8, R1/ 2
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD2 | R | øP | B | ปลายท่อ C1 | ปลายท่อ C2 | A | L | หกเหลี่ยม H | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (φmm) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC4-M5□ | 4 | 6 | M5 × 0.8 | 9.8 | 22.7 | 17.6 | 15 | 3 | 19.7 | 10 | 1.8 | 12 |
KC4-01□ | R1/8 | 23.7 | 8 | 2.5 | 13 | |||||||
KC4-02□ | R1/4 | 26.7 | 11 | 20.7 | 14 | 22 | ||||||
KC6-M5□ | 6 | 8 | M5 × 0.8 | 11.8 | 25.5 | 19.5 | 16 | 3 | 22.5 | 12 | 1.8 | 17 |
KC6-01□ | R1/8 | 25.1 | 8 | 21.1 | 4 | 14 | ||||||
KC6-02□ | R1/4 | 29.1 | 11 | 23 | 14 | 23 | ||||||
KC6-03□ | R3/8 | 12 | 22.7 | 17 | 34 | |||||||
KC8-01□ | 8 | 10 | R1/8 | 13.8 | 29.9 | 20.2 | 17 | 8 | 25.9 | 14 | 6 | 27 |
KC8-02□ | R1/4 | 28.6 | 11 | 22.6 | 25 | |||||||
KC8-03□ | R3/8 | 28.9 | 12 | 17 | 32 | |||||||
KC10-01□ | 10 | 12 | R1/8 | 16.9 | 33.3 | 23.2 | 19.5 | 8 | 29.3 | 17 | 6 | 40 |
KC10-02□ | R1/4 | 11 | 27.3 | 8 | 39 | |||||||
KC10-03□ | R3/8 | 31.8 | 12 | 25.5 | 46 | |||||||
KC10-04□ | R1/2 | 35.8 | 15 | 27.6 | 22 | 67 | ||||||
KC12-02□ | 12 | 14 | R1/4 | 20 | 38.9 | 26.3 | 23 | 11 | 32.9 | 21 | 8.5 | 61 |
KC12-03□ | R3/8 | 34.9 | 12 | 28.6 | 9 | 62 | ||||||
KC12-04□ | R1/2 | 36.9 | 15 | 28.7 | 22 | 74 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ซีล | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.08 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 122.90 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 129.66 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 126.16 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 137.58 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 132.80 ฿ 76.00 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 131.35 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 202.06 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 192.39 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 144.41 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 136.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 146.07 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 158.43 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 149.08 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 142.50 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 160.01 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 142.50 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 229.16 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 212.52 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 162.34 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 229.16 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 193.61 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 166.79 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 286.84 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 239.61 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 201.19 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 181.06 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 212.42 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 196.86 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 241.95 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 196.63 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 256.88 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 202.18 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 12 | R | 1/2 | ||
฿ 265.39 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง