1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อแบบตรง Union สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต รุ่น EG

ข้อต่อท่อแบบตรง Union สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต รุ่น EG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 131.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับสายที่ต้องการ การกระจายไฟฟ้าสถิต และป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
PU3MEG
PU4EG
PU6EG
PU8EG
PU10EG
PU12EG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 131.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 3

฿ 142.47

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 4

฿ 145.81

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 166.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 8

฿ 217.84

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 10

฿ 247.52

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น กระจายไฟฟ้าสถิตย์ การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40