(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดสำหรับสายไฟที่ต้องการ การกระจายไฟฟ้าสถิต และประสิทธิภาพป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
PB3-M5MEG |
PB4-01EG |
PB4-02EG |
PB4-M5EG |
PB4-M6EG |
PB6-01EG |
PB6-02EG |
PB6-03EG |
PB6-M5EG |
PB6-M6EG |
PB8-01EG |
PB8-02EG |
PB8-03EG |
PB10-02EG |
PB10-03EG |
PB12-03EG |
PB12-04EG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 185.78 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 3 | M | M5×0.8 | ||
฿ 178.46 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | R | R1/8 | ||
฿ 198.45 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | R | R1/4 | ||
฿ 188.92 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 195.05 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4 | R | M6×1 | ||
฿ 193.73 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | R | R1/8 | ||
฿ 212.17 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | R | R1/4 | ||
฿ 255.21 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | R | R3/8 | ||
฿ 210.32 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 216.36 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 | M | M6×1 | ||
฿ 196.21 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | R1/8 | ||
฿ 205.26 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | R1/4 | ||
฿ 217.33 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | R | R3/8 | ||
฿ 247.48 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | R | R1/4 | ||
฿ 259.53 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | R | R3/8 | ||
฿ 292.71 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 12 | R | R3/8 | ||
฿ 304.76 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 12 | R | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น กระจายไฟฟ้าสถิตย์ | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทางที |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง