1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อแบบตรง สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต รุ่น EG

ข้อต่อท่อแบบตรง สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต รุ่น EG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับสายที่ต้องการ การกระจายไฟฟ้าสถิต และป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
PC3-M5MEG
PC4-01EG
PC4-02EG
PC4-M5EG
PC4-M6EG
PC6-01EG
PC6-02EGSALE
PC6-03EG
PC6-M5EG
PC6-M6EG
PC8-01EG
PC8-02EG
PC8-03EG
PC10-02EG
PC10-03EG
PC12-03EG
PC12-04EG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 99.47

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 3MM5×0.8

฿ 108.77

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4R1/8

฿ 113.56

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 4R1/4

฿ 146.71

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4MM5×0.8

฿ 116.21

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 4MM6×1

฿ 125.03

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8

฿ 130.45

฿ 50.90

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4

฿ 151.78

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 6R3/8

฿ 106.81

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 6MM5×0.8

฿ 128.45

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 6MM6×1

฿ 122.17

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 8R1/8

฿ 124.11

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 8R1/4

฿ 147.13

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 8R3/8

฿ 148.52

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 10R1/4

฿ 160.85

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 10R3/8

฿ 150.98

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 12R3/8

฿ 247.77

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40