(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับสายที่ต้องการ การกระจายไฟฟ้าสถิต และป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
PL4-02EG |
PL4-M5EG |
PL4-M6EG |
PL6-01EG |
PL6-02EG |
PL6-03EG |
PL6-M5EG |
PL6-M6EG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.05 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 142.94 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 152.57 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | M | M6×1 | ||
฿ 142.29 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 136.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 197.43 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 141.65 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 161.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | M | M6×1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น กระจายไฟฟ้าสถิตย์ | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง