(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อชนิดโรตารี่สูง การต่อท่อส่วนโรตารี่ชนิดบุชชิ่ง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับชิ้นส่วนที่เลื่อนได้เร็ว และชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูง
· ใช้ตลับลูกปืน 2 ตัว สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เลื่อนได้เร็ว และชิ้นส่วนที่หมุนได้สูง ซึ่งไม่สามารถใช้กับข้อต่อแกนหมุนได้
● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
RHF01-01 |
RHF01-02 |
RHF02-01 |
RHF02-02 |
RHF03-03 |
RHF03-04 |
RHF04-03 |
RHF04-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ขนาดเกลียวด้านเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,384.13 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 2,337.03 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1/8 | 1/4 | ||
฿ 2,384.13 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 2,384.13 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 2,980.26 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 2,980.26 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 2,980.26 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 2,980.26 ฿ 1,645.70 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/2 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | บุชชิ่ง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | ประเภทของสกรูด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | Rc | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 0 to 60 |
บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง