(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อหมุนสูง ข้อต่องอ ท่อส่วนหมุน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง : L (ข้อต่องอ)
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับชิ้นส่วนที่เลื่อนได้เร็ว และชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูง
· ใช้ตลับลูกปืน 2 ตัว สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เลื่อนได้เร็ว และชิ้นส่วนที่หมุนได้สูง ซึ่งไม่สามารถใช้กับข้อต่อแกนหมุนได้
● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
RHL1/4-01 |
RHL1/4-02 |
RHL3/8-03 |
RHL3/8-04 |
RHL4-01 |
RHL4-M5 |
RHL4-M6 |
RHL5/16-01 |
RHL5/16-02 |
RHL6-01 |
RHL6-02 |
RHL8-01 |
RHL8-02 |
RHL10-03 |
RHL10-04 |
RHL12-03 |
RHL12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,038.16 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6.35 | R | 1/8 | ||
฿ 2,038.16 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6.35 | R | 1/4 | ||
฿ 2,906.55 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 9.53 | R | 3/8 | ||
฿ 2,906.55 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 9.53 | R | 1/2 | ||
฿ 2,050.85 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 2,050.24 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 2,041.35 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | M | M6×1 | ||
฿ 2,327.63 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 7.94 | R | 1/8 | ||
฿ 2,327.63 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 7.94 | R | 1/4 | ||
฿ 2,054.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 2,055.09 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 2,344.10 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 2,345.01 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 2,923.08 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 2,925.66 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 2,923.99 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 2,926.41 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สำหรับชิ้นส่วนสั่นชิ้นส่วน แกนหมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง