1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ Reducing Union แบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว ที่มีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· คอลเลท วงรีช่วยให้ถอด สายยาง ออกได้ง่าย
· ประเภท ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.8 มม.) เป็นประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) แรกและเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· เหมาะสำหรับท่อในแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รองรับวิธีการวางท่อทั้งหมด

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
ความเข้มข้นของโอโซนที่ลดลง, สเปคที่ไม่เกี่ยวกับจาระบี/ ปราศจากน้ำมัน, สเปคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม, สเปคในการซักที่สะอาด

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PG แบบมินิ

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PG แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PG แบบมินิ (ขนาดแหวนปลด)

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PG แบบมินิ (ขนาดแหวนปลด)

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD2
BøPปลายท่อ
C1
ปลายท่อ
C2
øD1-วงแหวนปลดด้านข้างøD2-วงแหวนปลดด้านข้างพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(มม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
XYX (øX)Y
PG3-180M31.819.169.38.4764.8-0.91.1
PG3-2M21
PG4-180M41.822.48118.49.87.84.8-0.71.8
PG4-2M2
PG4-3M322.7119.87.82.42.1
PG4-1/8M1/8
PG6-3M632410.411.61111.89.89.87.85.63
PG6-4M4
PG6-1/8M1/82.6
PG5/32-1/8M5/321/822.7811119.87.89.87.82.42.1
PG1/4-1/8M1/41/824.210.411.41111.89.89.87.84.73
PG1/4-5/32M5/323.83.9

หน่วย: มม.

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø1/4

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8
เกลียวเมตริก ตัวเมียM3 × 0.5, M5 × 0.8
การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี

รุ่นมินิมีแหวนปลดรูปวงรีที่ใช้งานง่ายตั้งแต่การวางจำหน่ายครั้งแรก รุ่นมาตรฐานมีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับการวางท่อไปยังแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับการวางท่อไปยังแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
PG1/4-1/8M
PG1/4-5/32M
PG3-180M
PG4-1/8MSALE
PG4-3MSALE
PG4-3MW
PG4-180MSALE
PG4-180M-C
PG4-180MW
PG6-1/8M
PG6-3MSALE
PG6-4M
PG6-4MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สเปค แพ็คเกจ ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 124.27

PISCO 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.353.2สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 110.27

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.353.97สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 106.62

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ31.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 164.90

฿ 64.31

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ43.2สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 115.00

฿ 69.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ43สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7135

฿ 107.93

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ43สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 105.20

฿ 64.68

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ41.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 143.47

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด41.8สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 102.80

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ41.8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 117.06

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ63.2สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ-

฿ 116.00

฿ 71.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ63สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ809-5610

฿ 117.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-7143

฿ 111.86

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60