(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กกว่า รุ่นมาตรฐาน 40%
รหัสสินค้า |
---|
POLL1/8-M5M |
POLL3-M5M |
POLL4-M5M |
POLL5/32-M5M |
POLL6-M5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.24 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 3.2 | ||
฿ 190.94 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 3 | ||
฿ 190.94 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 181.24 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 3.97 | ||
฿ 202.41 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | M | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | M5×0.8 | สีลักษณะที่ปรากฏ | สเปค มาตรฐาน |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง