1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็ว ที่ช่วยให้ติดและถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
· แหวนปลดรูปทรงวงรีช่วยให้ถอดสายยางออกได้ง่าย
· ขนาด ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) เป็นประเภทการทำงาน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
·นอกจากนี้ยังมี สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้จาระบีฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อในแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน

ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน

ลักษณะภายนอกของ รุ่น POC แบบมินิ

ลักษณะภายนอกของ รุ่น POC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  POC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น POC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  POC แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น POC แบบมินิ

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø1/4

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8
เกลียวเมตริก ตัวเมียM3 × 0.5, M5 × 0.8
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABLปลายท่อ
C
หกเหลี่ยม
H
øPX
(øX)
Yประสิทธิผล
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
POC180-M3M1.8M3 × 0.52.5 [2.2]12.19.6 [9.9]8.41.35.5 [5]4.8-10.9
POC2-M3M2M3 × 0.52.5 [2.2]12.19.6 [9.9]8.41.35.5 [5]4.8-10.8
POC3-M3M3M3 × 0.52.5 [2.2]15.112.6 [12.9]10.91.589.87.81.92.3
POC3-M5MM5 × 0.83 [3.2]15.612.6 [12.4]22.83.2
POC3-M6MM6 × 13.9 [4]16.612.7 [12.6]9 [8]33.5
POC4-M3M4M3 × 0.52.5 [2.2]15.112.6 [12.9]10.91.589.87.81.82.2
POC4-M5MM5 × 0.83 [3.2]15.612.6 [12.4]2.55.13
POC4-M6MM6 × 13.9 [4]16.612.7 [12.6]39 [8]73.3
POC4-01MR1/8815.811.8107.46.2
POC6-M5M6M5 × 0.83 [3.2]17.5145 [14.3]11.72.59.811.89.85.24.4
POC6-M6MM6 × 13.9 [4]1814.1 [14]37.14.7
POC6-01MR1/8817.913.9410135.6
POC1/8-M3M1/8M3 × 0.52.5 [2.2]15.112.6 [12.9]10.91.589.87.81.82.3
POC1/8-M5MM5 × 0.83 [3.2]15.612.6 [12.4]23.33
POC1/8-M6MM6 × 13.9 [4]16.612.7 [12.6]9 [8]3.13.6
POC5/32-M3M5/32M3 × 0.52.5 [2.2]15.112.6 [12.9]10.91.589.87.81.82.2
POC5/32-M5MM5 × 0.83 [3.2]15.612.6 [12.4]2.55.13
POC5/32-M6MM6 × 13.9 [4]16.612.7 [12.6]39 [8]73.3
POC5/32-01MR1/8815.811.8107.46.2
POC1/4-M5M1/4M5 × 0.83 [3.2]17.114.1 [13.9]11.42.59.811.89.84.83.8
POC1/4-M6MM6 × 1417.713.737.34.1
POC1/4-01MR1/884105.212

หน่วย: มม.

การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน
ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี

รุ่นมินิมีแหวนปลดรูปวงรีที่ใช้งานง่ายตั้งแต่การวางจำหน่ายครั้งแรก รุ่นมาตรฐานมีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อสวมเร็วแบบ One-Touch ขนาดø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับการวางท่อเชื่อมต่อหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับระบบท่อของหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ

 
รหัสสินค้า
POC1/4-M5M
POC1/4-M6M
POC1/8-M3M
POC1/8-M5M
POC1/8-M6M
POC3-M3M
POC3-M3MW
POC3-M5M
POC3-M5MW
POC3-M6M
POC3-M6MW
POC4-01M
POC4-01MW
POC4-M3M
POC4-M3MW
POC4-M5M
POC4-M5MW
POC4-M6M
POC4-M6MW
POC5/32-01M
POC5/32-M3M
POC5/32-M6M
POC6-01M
POC6-01MW
POC6-M5M
POC6-M5MW
POC6-M6M
POC6-M6MW
POC180-M3M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น

฿ 85.76

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -6.35MM5×0.8สีขาวสีดำ

฿ 88.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6.35MM6×1สีขาวสีดำ

฿ 121.56

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -3.2MM3×0.5สีขาวสีดำ

฿ 89.25

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -3.2MM5×0.8สีขาวสีดำ

฿ 93.82

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.2MM6×1สีขาวสีดำ

฿ 123.66

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103MM3×0.5สีดำสีดำ

฿ 116.38

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3MM3×0.5สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 83.00

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 103MM5×0.8สีดำสีดำ

฿ 84.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3MM5×0.8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 82.74

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3MM6×1สีดำสีดำ

฿ 87.14

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3MM6×1สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 77.00

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 104R1/8สีดำสีดำ

฿ 83.25

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4R1/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 123.66

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104MM3×0.5สีดำสีดำ

฿ 116.38

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -4MM3×0.5สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 83.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104MM5×0.8สีดำสีดำ

฿ 84.12

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -4MM5×0.8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 87.00

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 104MM6×1สีดำสีดำ

฿ 87.14

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4MM6×1สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 80.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.97R1/8สีขาวสีดำ

฿ 118.80

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.97MM3×0.5สีขาวสีดำ

฿ 88.13

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.97MM6×1สีขาวสีดำ

฿ 83.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106R1/8สีดำสีดำ

฿ 88.67

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6R1/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 87.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106MM5×0.8สีดำสีดำ

฿ 90.17

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -6MM5×0.8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 91.00

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 106MM6×1สีดำสีดำ

฿ 93.18

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6MM6×1สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 121.72

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 101.8MM3×0.5สีดำสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ