(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว ที่มีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· คอลเลท วงรีช่วยให้ถอด สายยาง ออกได้ง่าย
· ประเภท ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.8 มม.) เป็นประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) แรกและเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· เหมาะสำหรับท่อในแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รองรับวิธีการวางท่อทั้งหมด
พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
ความเข้มข้นของโอโซนที่ลดลง, สเปคที่ไม่ใช่จาระบี/ ปราศจากน้ำมัน, สเปคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม
ลักษณะ แบบตรง ปลั๊กอิน ไม่เท่ากัน
ดรออิ้งบอกขนาดของปลั๊กอิน ไม่เท่ากันแบบตรง (ขนาดของแหวนปลด)
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD1 | ขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน øD2 | B | L | øP | ปลายท่อ C | X (øX) | Y | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ3-180M | 1.8 | 3 | 26.3 | 15 | 6 | 8.4 | 4.8 | - | 0.9 | 0.6 |
PGJ3-2M | 2 | 17 | ||||||||
PGJ3-4M | 4 | 31 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 1.2 | 1.3 | ||
PGJ3-6M | 6 | 31.4 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 1.8 | |||
PGJ3-1/8M | 1/8 | 31 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 1.4 | |||
PGJ4-180M | 1.8 | 4 | 26.3 | 17 | 6 | 8.4 | 4.8 | - | 0.8 | 0.7 |
PGJ4-2M | 2 | |||||||||
PGJ4-3M | 3 | 26.8 | 9.3 | 7 | 6 | 2.4 | 0.8 | |||
PGJ4-6M | 6 | 32.4 | 18 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 3.7 | 1.8 | |
PGJ4-1/8M | 1/8 | 32 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | ||
PGJ6-3M | 3 | 6 | 32 | 19 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 2.5 | 1.7 |
PGJ6-4M | 4 | 3.4 | 1.6 | |||||||
PGJ6-1/8M | 1/8 | 2.5 | 1.7 | |||||||
PGJ6-1/4M | 1/4 | 32.6 | 10.5 | 11.4 | 11.8 | 9.8 | 9.2 | 1.9 | ||
PGJ1/8-5/32M | 5/32 | 1/8 | 31 | 17 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 1.2 | 1.3 |
PGJ1/8-1/4M | 1/4 | 31.6 | 10.5 | 11.4 | 11.8 | 9.8 | 1.7 | |||
PGJ5/32-1/8M | 1/8 | 5/32 | 32 | 18 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 2.5 | 1.5 |
PGJ5/32-1/4M | 1/4 | 32.6 | 10.5 | 11.4 | 11.8 | 9.8 | 3.7 | 1.7 | ||
PGJ3/16-1/8M | 1/8 | 3/16 | 34 | 21 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 2.5 | 1.6 |
PGJ3/16-5/32M | 5/32 | 20.5 | 3.4 | 1.5 | ||||||
PGJ3/16-1/4M | 1/4 | 34.6 | 20.5 | 10.5 | 11.4 | 11.8 | 9.8 | 5 | 1.9 | |
PGJ1/4-1/8M | 1/8 | 1/4 | 35.5 | 22.5 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 2.5 | 1.8 |
PGJ1/4-5/32M | 5/32 | 3.4 | 1.7 | |||||||
PGJ1/4-6M | 6 | 35.9 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 10.9 | 2.1 |
หน่วย: มม.
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø1/4 |
เกลียวนอกเมตริก | M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M3 × 0.5, M5 × 0.8 |
การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน
ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี
นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน
เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับการวางท่อไปยังแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | 6.35 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 104.88 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 6 | 6.35 | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 101.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 6.35 | 3.2 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 96.29 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | 3.2 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 108.56 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | 3 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 88.17 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 3 | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 96.60 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 3 | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 96.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 6 | 3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 101.82 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | 4.76 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 98.75 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | 4.76 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 98.74 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | 4.76 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 102.03 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 1.8 | 3 | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 99.19 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | 4 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 112.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 3 | 4 | สีดำ | สีดำ | 442-6975 | ||
฿ 103.40 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | 4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 96.60 ฿ 53.95 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | สีดำ | สีดำ | 809-5387 | ||
฿ 110.23 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.8 | 4 | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 102.03 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.8 | 4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 101.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | 3.97 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 99.19 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | 3.97 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 107.65 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 6.35 | 6 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 101.60 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 3.2 | 6 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 99.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 3 | 6 | สีดำ | สีดำ | 442-6991 | ||
฿ 96.47 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | 6 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 99.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 4 | 6 | สีดำ | สีดำ | 442-7009 | ||
฿ 96.47 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 6 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อลด | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง